Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Típus 3, HMV szabályozó megnevezése: AVTB

144B3827

Terméktípus: Termix VMTD-F-MIX-B, Típus 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 150
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez, Fehérre lakkozott Falmélyedésbe szerelve.
Burkolat opcióExtra
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó mérete3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusG belső Menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus + delta p szabályozó
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 120
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
Heating Control valveVS2
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációTartalmaz
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusT24-1 24 G3/4" P
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozás típusaTermosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseAVTB
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.40 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]780 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]780 mm
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-3 T24P/Cirk/ECL110/R
MegnevezésTermix VMTD-F MIX-B-3 ECL-lel110*, Hőcserélő/Csőszigetelés, UP 15-40 B
Mélység, burkolat nélkül [mm]150 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]242 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám8ae9bbed-5941-4d9a-aa6d-f0da554c82b7
SCIP dosszié terméknévTermix VMTD-F-MIX-B-3 T24P/Cirk/ECL110/R
Szélesség, burkolat nélkül [mm]530 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]540 mm
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix VMTD-F-MIX-B
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg23 Kilogramm
Nettó súly22 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.062 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706560908163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm