Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Típus 3, Fűtési szabályozó megnevezése: RAVK, HMV szabályozó megnevezése: AVTB

004U8915

Terméktípus: Termix VMTD-F-MIX-B, Típus 3, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműRAVK
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez, Fehérre lakkozott Falmélyedésbe szerelve.
Burkolat opcióExtra
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó mérete3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusG belső Menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaTermosztatikus + delta p szabályozó
Fűtési szabályozó megnevezéseRAVK
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]0.5 bar
Heating Control valveVMT
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációNélkül
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusT24-1 24 G3/4" P
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozás típusaTermosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseAVTB
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.40 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]780 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]780 mm
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-3 MIX
MegnevezésTermix VMTD-F MIX-B-3
Mélység, burkolat nélkül [mm]150 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]242 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám146505f4-605a-439b-ae92-2c62dc24e392
SCIP dosszié terméknévTermix VMTD-F-B-3 MIX
Szélesség, burkolat nélkül [mm]530 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]540 mm
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix VMTD-F-MIX-B
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg25 Kilogramm
Nettó súly23 Kilogramm
Folyadékmennyiség61.776 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706560691935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm