Danfoss logo
Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Típus 2-4, HMV szabályozó megnevezése: IHPT

144H3453

Terméktípus: Termix Compact 28 MST VMTD, Típus 2-4, 16 bar, 110 °C, IHPT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 20
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaNélkül
Burkolat opcióNem
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó mérete3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusG belső Menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret1"
Fűtés, csőméretØ28
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 120
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
Heating Control valveVM2
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációVálasztható
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méretG3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó megnevezéseIHPT
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]2.00 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 2-4
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]848 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]848 mm
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-4
MegnevezésDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Mélység, burkolat nélkül [mm]400 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]400 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számfe48394e-4f85-4b2c-83e2-2bfdab06552d
SCIP dosszié terméknévCompact 28 MST VMTD-2-4
Szélesség, burkolat nélkül [mm]905 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]905 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás méreteG1"
Távfűtés csatlakozás típusabelső menet
Távfűtés csőméretØ28
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix Compact 28 MST VMTD
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg44 Kilogramm
Nettó súly42 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.307 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706562243590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm