Danfoss logo
WW99631011_Termix_CS28MS_VMTD_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VMTD, Típus 4-2, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310, HMV szabályozó megnevezése: ECL 310

144H3355

Terméktípus: Termix Compact 28 MS VMTD, Típus 4-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 150
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaNélkül
Burkolat opcióNem
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó mérete3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusbelső menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret1"
Fűtés, csőméretØ28
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV állítóműAMV 30
HMV cirkulációIgen
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret1"
HMV csőméretØ28
HMV hőcserélő típusT137H-1 40 G1"*20 H
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL 310
HMV szabályozó szelepAVQM
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]6.30 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 4-2
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]1063 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]1063 mm
Material DescriptionCompact 28 MS VMTD-4-2
MegnevezésDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Mélység, burkolat nélkül [mm]400 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]400 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száma1a5b99f-272c-4a0a-9179-0a3fe41a495b
SCIP dosszié terméknévCompact 28 MS VMTD-4-2
Szélesség, burkolat nélkül [mm]905 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]905 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete1"
Távfűtés csatlakozás típusabelső menet
Távfűtés csőméretØ28
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix Compact 28 MS VMTD
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg47 Kilogramm
Nettó súly46 Kilogramm
Folyadékmennyiség384.806 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706562184794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm