Danfoss logo
 S 22

S 22 (A230), HMV szabályozó megnevezése: AVTB 20

145G4410

Terméktípus: S 22 (A230), 10 bar, 110 °C, AVTB 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg52.000
1 Primer akkumulátor tömege kg50.000
A fűtés állítóműAMV 10
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret1"
Fűtés, csőméretØ22
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 / A230
Fűtési szivattyú márkájaWilo
Fűtési szivattyú típusaPara 15-130/6-43/SC-12
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációIgen
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret1"
HMV csőméretØ22
HMV hőcserélő típusXB37M-1 30
HMV szabályozás típusaTermosztatikus
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó megnevezéseAVTB 20
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.40 m³/h
Hőközpont mérete típusaM30
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]1037 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]1037 mm
Material DescriptionS22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M30, ECL 310/A230, Std. (25)
MegnevezésS22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std
Mélység, burkolat nélkül [mm]370 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]400 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Nyomáskülönbség szabályozóAVP-F
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]545 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]600 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete1"
Távfűtés csatlakozás típusabelső menet
Távfűtés csőméretØ22
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusS 22 (A230)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg52 Kilogramm
Nettó súly50 Kilogramm
Folyadékmennyiség390.142 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162518793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm