Danfoss logo
DFH-71-R_267B1165_267B1166_267B1168

DFH pre-configured stations, Alsó, 65 kW

267B1168

DFH-71, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, right version
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Direkt fűtés keveréssel és használati meleg víz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaEPP
Cirkulációs szivattyúIgen
Csatlakozási irányAlsó
CsővezetékekStainless steel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.230V 50 Hz
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, szabályozás típusaTermosztatikus
Fűtési rendszer típusaFloor heating
Fűtési szabályozó megnevezéseTD-21
HEX fűtési forraszanyagVörösréz
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV szabályozó megnevezéseTD-21
HMV teljesítmény [kW] [Max]65 kW
Hővezető képesség [W/mK]0.036 W/m-K
Tulajdonság
Érték
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Légtelenítő szelepIgen
Material DescriptionDFH-71 65 Kw R
MegnevezésDFH-71, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, right version
MérésPrepared for water and energy meter
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzűrőPrimary
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusDFH pre-configured stations
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]90 °C
Visszacsapó szelepYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg18 Kilogramm
Nettó súly16.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424657772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm