Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Alsó, 55 kW, Típus 1

145B1920

EvoFlat MSS DE1, HMV cirkulációval, Biztonsági szeleppel, EPP elülső szigetelő burkolattal és STW-vel

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazás típusaDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott Falmélyedésbe szerelve
Burkolat opcióExtra
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
Csomag magassága [mm]160 mm
Csomag mélysége [mm]600 mm
Csomag szélessége [mm]800 mm
DG Indicator ProfileContains Liquids
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaTermosztatikus + Nyomáskülönbség
Fűtési szabályozó megnevezéseFTC
Fűtési szivattyú márkájaWilo
Fűtési szivattyú típusaYONOS PARA R 15/6
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]15 kW
Fűtési teljesítmény [kW] [Min]10 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
HEX fűtési forraszanyagVörösréz
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációNélkül
HMV cirkulációs szivattyú márkájaWilo
HMV cirkulációs szivattyú típusaYONOS PARA Z15/7 RK
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H-1 26
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
HMV teljesítmény [kW] [Max]55 kW
HMV teljesítmény [kW] [Min]37 kW
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Hőszigetelő anyagEPP burkolat
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Lakások száma [Min]1
Material DescriptionEvoFlat MSS DE1 TPC-M (w/front) HTC Cir
MegnevezésEvoFlat MSS DE1, HMV cirkulációval, Biztonsági szeleppel, EPP elülső szigetelő burkolattal és STW-vel
Mélység, burkolat nélkül [mm]150 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]153 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Padlófűtés fűtőkör - szivattyúmárkaWilo
Padlófűtés fűtőkör - szivattyútípusWilo Yonos Para 15/6
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat MSS
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
További információkHMV CirkulációEPP szigetelésű elülső burkolatBiztonsági funkcióBiztonsági szelep
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg17.615 Kilogramm
Nettó súly16.415 Kilogramm
Folyadékmennyiség78.736 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424653538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm