EvoFlat MSS, Alsó, 54 kW, Típus 3
145B1917
EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,
145B1917
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás típusa | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Burkolat anyaga | Fehérre lakkozott Falmélyedésbe szerelve |
| Burkolat opció | Extra |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| Csomag magassága [mm] | 160 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 600 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 800 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Fűtés, csőméret | Ø18 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Termosztatikus + Nyomáskülönbség |
| Fűtési hőcserélő típusa | XB06H-1 60 |
| Fűtési rendszer típusa | Floor heating |
| Fűtési szabályozó megnevezése | FTC |
| Fűtési teljesítmény [kW] [Max] | 15 kW |
| Fűtési teljesítmény [kW] [Min] | 10 kW |
| Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] | 2.0 bar |
| HEX fűtési forraszanyag | Vörösréz |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV cirkuláció | Tartalmaz |
| HMV csatlakozás típusa | G belső Menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV hőcserélő típus | XB06H-1 60 |
| HMV szabályozás típusa | Vízátfolyás/termosztatikus |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| HMV szabályozó megnevezése | TPC-M |
| HMV teljesítmény [kW] [Max] | 54 kW |
| HMV teljesítmény [kW] [Min] | 35 kW |
| Hőcserélő próbanyomás [bar] | 38 bar |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 3 |
| Hőszigetelő anyag | EPP burkolat |
| Keverő kör - szabályozó | Termosztát |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Lakások száma [Max] | 2 |
| Lakások száma [Min] | 1 |
| Material Description | EvoFlat MSS 3 TPC-M (w/front) w/HTC Cir |
| Megnevezés | EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC, |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 150 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 155 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 10 bar |
| Nyomáskülönbség szabályozó | Integrált |
| Padlófűtés fűtőkör - szivattyúmárka | Wilo |
| Padlófűtés fűtőkör - szivattyútípus | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tanúsítvány | CE |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | külső menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Lakáshőközpontok |
| Terméktípus | EvoFlat MSS |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 95 °C |
| További információk | EPP szigetelésű elülső burkolatZónaszelep |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 18.8 Kilogramm |
| Nettó súly | 17.6 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 78.736 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285906 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |