Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat MSS, Alsó, Típus 1

145B1117

EvoFlat MSS 1 incl. Circ. w TWA 24V ESMC

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazás típusaDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Liquids
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 incl. Circ. w TWA 24V ESMC
MegnevezésEvoFlat MSS 1 incl. Circ. w TWA 24V ESMC
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TanúsítványCE
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat MSS
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg15 Kilogramm
Nettó súly14 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség78.736 Liter
EAN/UPC5702424653255