Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Alsó, 60 kW, Típus 3

145B1059

EvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazás típusaDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Liquids
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, szabályozás típusaNyomáskülönbség
Fűtési rendszer típusaFloor heating
Fűtési szabályozó megnevezéseTPC-M
Fűtési teljesítmény [kW]10 kW
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]15 kW
Fűtési teljesítmény [kW] [Min]10 kW
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
HMV teljesítmény [kW] [Max]60 kW
Tulajdonság
Érték
HMV teljesítmény [kW] [Min]40 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionEvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP
MegnevezésEvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TanúsítványCE
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat MSS
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg17 Kilogramm
Nettó súly15 Kilogramm
Folyadékmennyiség78.736 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424653224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm