Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat MSA, Alsó, 45 kW, Típus 1

145B1971

EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC cir

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazás típusaDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaEPP
Burkolat opcióTartalmaz
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
Csomag magassága [mm]160 mm
Csomag mélysége [mm]600 mm
Csomag szélessége [mm]800 mm
DG Indicator ProfileContains Liquids
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaTermosztatikus + Nyomáskülönbség
Fűtési rendszer típusaFloor heating
Fűtési szabályozó megnevezéseTPC-M
Fűtési szivattyú márkájaWilo
Fűtési szivattyú típusaYonos Para 15/6
Fűtési teljesítmény [kW]10 kW
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]15 kW
Fűtési teljesítmény [kW] [Min]10 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
HEX fűtési forraszanyagVörösréz
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációTartalmaz
HMV cirkulációs szivattyú márkájaWilo
HMV cirkulációs szivattyú típusaYONOS PARA Z15/7 RK
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
Tulajdonság
Érték
HMV csőméretØ18
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
HMV teljesítmény [kW] [Max]45 kW
HMV teljesítmény [kW] [Min]37 kW
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Hőszigetelő anyagEPP burkolat
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Lakások száma [Max]2
Lakások száma [Min]1
Material DescriptionEvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) /HTC Cir
MegnevezésEvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC cir
Mélység, burkolat nélkül [mm]110 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]153 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Padlófűtés fűtőkör - szivattyúmárkaWilo
Padlófűtés fűtőkör - szivattyútípusWilo Yonos Para 15/6
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat MSA
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg17.4 Kilogramm
Nettó súly16.2 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség78.736 Liter
EAN/UPC5702424653651