Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Demand control

EvoFlat 4.0M, Alsó, 50 kW, Típus 2

183B2529

EvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaEPP
CE tanúsítványYes
Cirkulációs szivattyúIgen
Csatlakozási irányAlsó
CsővezetékekPPS composite
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektr. csatl.230V 50 Hz
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus + delta p szabályozó
Fűtési rendszer típusaFloor heating
Fűtési szabályozó megnevezéseICON2
Fűtési teljesítmény [kW]18 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.5 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed stainless steel
HMV cirkulációVálasztható
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
HMV teljesítmény [kW] [Max]50 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 2
Hővezető képesség [W/mK]0.039 W/m-K
Keverő kör - szabályozóICON2
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Légtelenítő szelepIgen
Magas hőmérsékletű csatlakozás (HTC)Választható
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M2 Demand control STS
MegnevezésEvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2
Mélység, burkolattal együtt [mm]150 mm
MérésPrepared for water and energy meter
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyári by-passIgen
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzűrőPrimary
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat 4.0M
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
Visszacsapó szelepYes
Water hammer arresterOptional

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.2 Kilogramm
Nettó súly11.7 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség78.736 Liter
EAN/UPC5715255191988