Danfoss logo
EvoFlat 4.0

EvoFlat 4.0M, Alsó, 60 kW, Típus 4

183B2511

EvoFlat 4.0 M4, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 4

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazás típusaDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Biztonsági szelepIgen
Burkolat anyagaEPP
Burkolat opcióWhite-lacquered steel sheet
CE tanúsítványYes
Cirkulációs szivattyúIgen
Csatlakozási irányAlsó
CsővezetékekPPS composite
DG Indicator ProfileContains Liquids
Elektr. csatl.230V 50 Hz
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, szabályozás típusaTermosztatikus + Nyomáskülönbség
Fűtési rendszer típusaFloor heating
Fűtési szabályozó megnevezéseFTC
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]18 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.5 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed stainless steel
HMV cirkulációVálasztható
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
HMV teljesítmény [kW] [Max]60 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 4
Hővezető képesség [W/mK]0.039 W/m-K
Tulajdonság
Érték
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Légtelenítő szelepIgen
Magas hőmérsékletű csatlakozás (HTC)Választható
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M4 FR StS
MegnevezésEvoFlat 4.0 M4, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 4
Mélység, burkolattal együtt [mm]150 mm
MérésPrepared for water and energy meter
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyári by-passIgen
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzűrőPrimary
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat 4.0M
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo
Visszacsapó szelepYes
Water hammer arresterOptional

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg15.9 Kilogramm
Nettó súly14.7 Kilogramm
Folyadékmennyiség78.736 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424609320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm