EvoFlat 4.0 M, Alsó, 60 kW, Típus 4
183B2003
EvoFlat 4.0 M4, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
183B2003
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás típusa | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Biztonsági szelep | Igen |
| Burkolat anyaga | EPP |
| Burkolat opció | White-lacquered steel sheet |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Cirkulációs szivattyú | Igen |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| Csővezetékek | PPS composite |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektr. csatl. | 230V 50 Hz |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, szabályozás típusa | Termosztatikus + Nyomáskülönbség |
| Fűtési rendszer típusa | Floor heating |
| Fűtési szabályozó megnevezése | FTC |
| Fűtési teljesítmény [kW] [Max] | 18 kW |
| Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] | 1.5 bar |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV cirkuláció | Választható |
| HMV szabályozás típusa | Vízátfolyás/termosztatikus |
| HMV teljesítmény [kW] [Max] | 60 kW |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 4 |
| Hővezető képesség [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Keverő kör - szabályozó | Termosztát |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Légtelenítő szelep | Igen |
| Magas hőmérsékletű csatlakozás (HTC) | Választható |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M4 |
| Megnevezés | EvoFlat 4.0 M4, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4 |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 150 mm |
| Mérés | Prepared for water and energy meter |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 10 bar |
| Nyári by-pass | Igen |
| Nyomáskülönbség szabályozó | Integrált |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szűrő | Primary |
| Tanúsítvány | CE |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Lakáshőközpontok |
| Terméktípus | EvoFlat 4.0 M |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 95 °C |
| UL minősítés | No |
| Visszacsapó szelep | Yes |
| Water hammer arrester | Optional |
| Weight without accessories [kg] | 13.400 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 14.6 Kilogramm |
| Nettó súly | 13.4 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 78.736 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424547028 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |