Danfoss logo
DFH-62-L_267B1158_267B1160_267B1162

DFH pre-configured stations, Felső és alsó, 35 kW

267B1158

DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Direkt fűtés keveréssel és használati meleg víz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaEPP
Cirkulációs szivattyúIgen
Csatlakozási irányFelső és alsó
CsővezetékekStainless steel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.230V 50 Hz
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, szabályozás típusaTermosztatikus
Fűtési rendszer típusaFloor heating
Fűtési szabályozó megnevezéseTD-21
HEX fűtési forraszanyagVörösréz
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV szabályozó megnevezéseTD-21
HMV teljesítmény [kW] [Max]35 kW
Hővezető képesség [W/mK]0.036 W/m-K
Tulajdonság
Érték
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Légtelenítő szelepIgen
Material DescriptionDFH-62 35 Kw L
MegnevezésDFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
MérésPrepared for energy meter
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaTop and bottom
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzűrőPrimary
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusDFH pre-configured stations
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]90 °C
Visszacsapó szelepYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg23 Kilogramm
Nettó súly21.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424657680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm