Danfoss logo
Akva Lux II Se 145B5190_145B5191_145B5092_145B5093_145B5094

Akva Lux II Se (A230), Típus 1, HMV szabályozó megnevezése: PTC2+P

145B5193

Terméktípus: Akva Lux II Se (A230), Típus 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 150
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaPolypropylene
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 / A230
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM3 Auto 15-70 130
Fűtési teljesítmény [kW]15 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX HMV forraszanyagBrazed stainless steel
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méretG3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H-1 StS 26
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezésePTC2+P
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
HMV teljesítmény [kW] [Max]35 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Hőszigetelő anyagPolypropylene
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]785 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]785 mm
Material DescriptionAkva Lux II Se type 1 StS, ECL310/A230
Material Description (Short TeAkva Lux II Se, Type 1, StS
MegnevezésAkva Lux II Se XB06H-26/ STS PTC2, ECL310/A230
Mélység, burkolat nélkül [mm]315 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]315 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóAVPL
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]550 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]550 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusabelső menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusAkva Lux II Se (A230)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg22 Kilogramm
Nettó súly20 Kilogramm
Folyadékmennyiség173.91 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424600747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm