Termix VMTD-N-B, Típus 3, Fűtési szabályozó megnevezése: AVPL, HMV szabályozó megnevezése: AVTB
144B3856
Terméktípus: Termix VMTD-N-B, Típus 3, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3856
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Burkolat opció | Nélkül |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Fűtés, csőméret | Ø18 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Delta p szabályozó + zónaszelep |
| Fűtési szabályozó megnevezése | AVPL |
| Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] | 0.5 bar |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV cirkuláció | Nélkül |
| HMV csatlakozás típusa | G belső Menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV hőcserélő típus | T22-2 26/26 G3/4" VP |
| HMV szabályozás típusa | Termosztatikus |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| HMV szabályozó megnevezése | AVTB |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 3 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 700 mm |
| Material Description | Termix VMTD-N-B-3 XB04/Zonev. |
| Megnevezés | Termix VMTD-N-B-3 with zone valve |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 200 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 16 bar |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | e26be661-85ec-4b67-9731-0d2104ed31c6 |
| SCIP dosszié terméknév | Termix VMTD-N-B-3 XB04/Zonev. |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 300 mm |
| Tanúsítvány | CE |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | Termix VMTD-N-B |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 120 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 15 Kilogramm |
| Nettó súly | 14 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.042 Köbméter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907333 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |