Danfoss logo
004U8950 - Termix VMTD-N-B-2

Termix VMTD-N-B, Típus 2, Fűtési szabályozó megnevezése: AVPL, HMV szabályozó megnevezése: AVTB

144B3855

Terméktípus: Termix VMTD-N-B, Típus 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat opcióNélkül
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaDelta p szabályozó + zónaszelep
Fűtési szabályozó megnevezéseAVPL
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]0.5 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációNélkül
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusT22-2 16/16 G3/4" VP
HMV szabályozás típusaTermosztatikus
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó megnevezéseAVTB
Hőközpont mérete típusaTípus 2
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]700 mm
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev.
MegnevezésTermix VMTD-N-B-2 zónaszeleppel
Mélység, burkolat nélkül [mm]200 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám74a0faca-9510-44af-8141-78b79bd91f5d
SCIP dosszié terméknévTermix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev.
Szélesség, burkolat nélkül [mm]300 mm
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix VMTD-N-B
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg15 Kilogramm
Nettó súly14 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.3 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706560907326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm