Termix VMTD-I FI, Típus 3, Fűtési szabályozó megnevezése: AVPL, HMV szabályozó megnevezése: IHPT
144H3018
Terméktípus: Termix VMTD-I FI, Típus 3, 10 bar, 120 °C, IHPT
144H3018
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Burkolat opció | Nélkül |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Cirkulációs csatlakozó mérete | 3/4" |
| Cirkulációs csatlakozó típus | G belső Menet |
| Cirkulációs vezeték mérete | Ø18 |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Fűtés, csőméret | Ø18 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Delta p szabályozó |
| Fűtési szabályozó megnevezése | AVPL |
| Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] | 1.0 bar |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV cirkuláció | Választható |
| HMV csatlakozás típusa | G belső Menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV hőcserélő típus | XB06H+-1 60 G3/4" HP |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| HMV szabályozás típusa | Vízátfolyás/termosztatikus |
| HMV szabályozó megnevezése | IHPT |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 3 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 666 mm |
| Material Description | Termix VMTD-I-FI 3 |
| Megnevezés | Villa Stations - Direct Heating - DHW |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 340 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 899a994d-2b9b-4ca1-921f-d3ba6144d931 |
| SCIP dosszié terméknév | Termix VMTD-I-FI 3 |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 540 mm |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] | 230.0 V |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | Termix VMTD-I FI |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 120 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 21 Kilogramm |
| Nettó súly | 20 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.119 Köbméter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561808066 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |