Danfoss logo
Termix_VMTDopbl_INSUCOVER

Termix VMTD-I FI, Típus 1, Fűtési szabályozó megnevezése: AVPL, HMV szabályozó megnevezése: IHPT

144H3016

Terméktípus: Termix VMTD-I FI, Típus 1, 10 bar, 120 °C, IHPT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat opcióNélkül
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó mérete3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusG belső Menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaDelta p szabályozó
Fűtési szabályozó megnevezéseAVPL
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációVálasztható
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H+-1 26 G3/4" HP
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseIHPT
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]666 mm
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI 1
MegnevezésVilla Stations - Direct Heating - DHW
Mélység, burkolat nélkül [mm]340 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám73319bc9-60dd-4742-9acb-602bc01325d5
SCIP dosszié terméknévTermix VMTD-I-FI 1
Szélesség, burkolat nélkül [mm]540 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix VMTD-I FI
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg21 Kilogramm
Nettó súly20 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.119 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706561808042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm