Danfoss logo
TermixVMTDMini_INSU

Termix VMTD-I-FI Mini, Típus 2, Fűtési szabályozó megnevezése: AVPL, HMV szabályozó megnevezése: IHPT

144H3173

Terméktípus: Termix VMTD-I-FI Mini, Típus 2, 10 bar, 110 °C, IHPT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaNélkül
Burkolat opcióNem
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó mérete3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusbelső menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaDelta p szabályozó
Fűtési szabályozó megnevezéseAVPL
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációVálasztható
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó megnevezéseIHPT
Hőközpont mérete típusaTípus 2
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]470 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]470 mm
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI-2 mini
Megnevezésdirect heating and instantaneous domestic hot water
Mélység, burkolat nélkül [mm]165 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]165 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám93a9ad31-fb37-49ec-a741-3f2435461723
SCIP dosszié terméknévTermix VMTD-I-FI-2 mini
Szélesség, burkolat nélkül [mm]300 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]300 mm
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusabelső menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix VMTD-I-FI Mini
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10 Kilogramm
Nettó súly9 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706561982100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm