Termix VMTD-I-FI Mini, Típus 1, Fűtési szabályozó megnevezése: AVPL, HMV szabályozó megnevezése: IHPT
144H3172
Terméktípus: Termix VMTD-I-FI Mini, Típus 1, 10 bar, 110 °C, IHPT
144H3172
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Burkolat anyaga | Nélkül |
| Burkolat opció | Nélkül |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Cirkulációs csatlakozó mérete | 3/4" |
| Cirkulációs csatlakozó típus | belső menet |
| Cirkulációs vezeték mérete | Ø18 |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | belső menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Fűtés, csőméret | Ø18 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Delta p szabályozó |
| Fűtési szabályozó megnevezése | AVPL |
| Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] | 1.0 bar |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV cirkuláció | Választható |
| HMV csatlakozás típusa | belső menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV hőcserélő típus | XB06H+-1 26 G3/4"*20 H |
| HMV szabályozás típusa | Vízátfolyás/termosztatikus |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| HMV szabályozó megnevezése | IHPT |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 1 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 470 mm |
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 470 mm |
| Material Description | Termix VMTD-I-FI-1 mini |
| Megnevezés | direct heating and instantaneous domestic hot water |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 165 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 165 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 233fd40e-c4d8-4b99-97b1-c785fc0c5536 |
| SCIP dosszié terméknév | Termix VMTD-I-FI-1 mini |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 300 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 300 mm |
| Tanúsítvány | CE |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | belső menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | Termix VMTD-I-FI Mini |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 110 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 10 Kilogramm |
| Nettó súly | 9 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561982094 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |