Danfoss logo
Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Típus 3, Fűtési szabályozó megnevezése: AVPL, HMV szabályozó megnevezése: AVTB

144B3863

Terméktípus: Termix VMTD-F-B, Típus 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez, Fehérre lakkozott Falmélyedésbe szerelve.
Burkolat opcióExtra
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó mérete3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusG belső Menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaDelta p szabályozó + zónaszelep
Fűtési szabályozó megnevezéseAVPL
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]0.5 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációNélkül
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusT24-1 24 G3/4" P
HMV szabályozás típusaTermosztatikus
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó megnevezéseAVTB
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]640 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]800 mm
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-3 T24P/Zoneventil
MegnevezésTermix VMTD-F-B-3 zónaszeleppel
Mélység, burkolat nélkül [mm]150 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]242 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám8a9ffd79-7bdc-4dda-a2f0-ef2476ee4aa2
SCIP dosszié terméknévTermix VMTD-F-B-3 T24P/Zoneventil
Szélesség, burkolat nélkül [mm]530 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]540 mm
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix VMTD-F-B
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg18 Kilogramm
Nettó súly17 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.037 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706560907098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm