Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, teljesen szigetelt, Típus 2, Fűtési szabályozó megnevezése: AVPL, HMV szabályozó megnevezése: PTC2

004U8631

Terméktípus: Akva Lux II TD, teljesen szigetelt, Típus 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Direkt fűtés és használati meleg víz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaDirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acél
Burkolat opcióExtra
Csatlakozási irányAlsó
Csomag magassága [mm]340 mm
Csomag mélysége [mm]600 mm
Csomag szélessége [mm]800 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
ÉszrevételekDir. HE and DHW
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaDelta p szabályozó
Fűtési szabályozó megnevezéseAVPL
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]15 kW
Fűtési teljesítmény [kW] [Min]10 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
HEX fűtési forraszanyagVörösréz
HEX fűtési ötvözetAISI 316
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációVálasztható
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H-1 40
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezésePTC2
Tulajdonság
Érték
HMV teljesítmény [kW] [Max]41 kW
HMV teljesítmény [kW] [Min]32 kW
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Hőközpont mérete típusaTípus 2
Hőszigetelő anyagEPP burkolat
Keverő kör - szabályozódP-control
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Lakások száma [Max]4
Lakások száma [Min]1
Magasság, burkolat nélkül [mm]618 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]618 mm
Material DescriptionAkva Lux II TD insul. XB06H-1 40
MegnevezésAkva Lux II TD típus 2 (XB06H-1-40) burkolat nélkül
Mélység, burkolat nélkül [mm]285 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]300 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Product line33
Szélesség, burkolat nélkül [mm]535 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]540 mm
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusAkva Lux II TD, teljesen szigetelt
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg17 Kilogramm
Nettó súly15 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162511039