Danfoss logo
EvoFlat TDV type 2

EvoFlat TDV, Alsó, 43 kW, Típus 1

145B4178

EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaEPP
CE tanúsítványNo
Csatlakozási irányAlsó
CsővezetékekStainless steel
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaNyomáskülönbség
Fűtési rendszer típusaRadiator heating
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]15 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.5 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed stainless steel
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
HMV teljesítmény [kW] [Max]43 kW
Tulajdonság
Érték
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Hővezető képesség [W/mK]0.039 W/m-K
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Légtelenítő szelepIgen
Magasság, burkolattal együtt [mm]443 mm
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 StS F side EPP
MegnevezésEvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection
Mélység, burkolattal együtt [mm]130 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyári by-passIgen
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Primer csatlakozás irányajobb és alsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolattal együtt [mm]310 mm
SzűrőPrimary
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat TDV
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.07 Kilogramm
Nettó súly6.87 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség78.736 Liter
EAN/UPC5702424658083