Danfoss logo
EvoFlat Shaft_145B4124_25

EvoFlat SVP, Alsó, Típus 1

145B4114

EvoFlat NL FSS CW4

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott Falmélyedésbe szerelve
Burkolat opcióExtra
CE tanúsítványNo
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtési hőcserélő típusaXBDW 26
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]15 kW
Fűtési teljesítmény [kW] [Min]10 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
HEX fűtési forraszanyagVörösréz
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációNélkül
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
HMV teljesítmény [kW]27 kW
Tulajdonság
Érték
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Lakások száma [Max]2
Lakások száma [Min]1
Magasság, burkolat nélkül [mm]497 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]497 mm
Material DescriptionEvoFlat NL FSS CW 4
MegnevezésEvoFlat NL FSS CW4
Mélység, burkolat nélkül [mm]200 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]200 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]600 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]600 mm
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat SVP
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
További információkHMVEPP Elülső hőszigetelő burkolatCsőszigetelés
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg14.42 Kilogramm
Nettó súly12 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428682701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm