Danfoss logo
145B4103_13

EvoFlat Reno, Alsó, 49 kW, Típus 2

145B4112

EvoFlat Reno F2 StS, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX stainless steel type 2, 24V connection box

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat opcióWhite-lacquered steel sheet
CE tanúsítványNo
Csatlakozási irányAlsó
Csomag magassága [mm]800 mm
Csomag mélysége [mm]300 mm
Csomag szélessége [mm]600 mm
CsővezetékekStainless steel
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaNyomáskülönbség
Fűtési rendszer típusaRadiator heating
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]15 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.5 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed stainless steel
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
HMV teljesítmény [kW] [Max]49 kW
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Tulajdonság
Érték
Hőközpont mérete típusaTípus 2
Hőszigetelő anyagEPP-hab
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Légtelenítő szelepIgen
Magasság, burkolat nélkül [mm]673 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]760 mm
Material DescriptionEvoFlat Reno Type E2 24V
MegnevezésEvoFlat Reno F2 StS, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX stainless steel type 2, 24V connection box
Mélység, burkolat nélkül [mm]204 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]220 mm
MérésPrepared for energy meter
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyári by-passIgen
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]410 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]435 mm
SzűrőPrimary
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat Reno
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg15 Kilogramm
Nettó súly12 Kilogramm
Folyadékmennyiség103.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428681063
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm