Danfoss logo
 EvoFlat RENO 2.0

EvoFlat Reno 2.0, Felső, 55 kW, Típus 3

145B4209

EvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat opcióWhite-lacquered steel sheet
CE tanúsítványNo
Csatlakozási irányFelső
CsővezetékekStainless steel
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaNyomáskülönbség
Fűtési rendszer típusaRadiator heating
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]15 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.5 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
HMV teljesítmény [kW] [Max]55 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Hőszigetelő anyagEPP-hab
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Légtelenítő szelepIgen
Magasság, burkolat nélkül [mm]620 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]840 mm
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 3
MegnevezésEvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3
Mélység, burkolat nélkül [mm]147 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]150 mm
MérésPrepared for water and energy meter
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyári by-passIgen
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]410 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]420 mm
SzűrőPrimarySecondary
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat Reno 2.0
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo
Water hammer arresterNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg14.6 Kilogramm
Nettó súly13.4 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség78.736 Liter
EAN/UPC5715162696071