Danfoss logo
EvoFlat RENO 2.0-product-category

EvoFlat RENO 2.0

Az EvoFlat Reno 2.0 lakásközpontok közvetlen fűtésre és folyamatos használati melegvíz-készítésre szolgálnak kétcsöves rendszerekben, kifejezetten gázkazánok kiváltására tervezve. Míg a meglévő meleg- és hidegvíz-csatlakozások, valamint a másodlagos fűtési kör előremenő és visszatérő vezetékei jelentős módosítások nélkül újra felhasználhatók, ajánlott az elsődleges fűtési előremenő és visszatérő csatlakozásait a kéményen keresztül vezetni. Az elsődleges betápvezetékek alapértelmezés szerint felülről csatlakoznak. Minden cső rozsdamentes acélból készült és hőszigetelt.
Elsődleges oldal (DH)
A hőközpontot hőforrás látja el fűtővízzel. A lakás-hőközpont gyárilag melegvíz-termosztáttal, nyomáskülönbség-szabályozóval, szűrővel, nyári bypass-szal, M10-es érzékelőtartóval és hőmennyiségmérő beszereléséhez szükséges szerelvénnyel van felszerelve.
Fűtés (HE)
A TPC-M automatikus hőmérséklet-szabályozó beépített nyomáskülönbség-szabályozóval optimális üzemi feltételeket biztosít fűtéshez és használati melegvízhez. Opcionálisan állítómű és szobatermosztát is használható a helyiség hőmérsékletének szabályozására. Az opcionális magas hőmérsékletű csatlakozókészlet használatával be kell tartani a nemzeti törvényeket és irányelveket.
Használati melegvíz (HMV)
A használati meleg vizet áramlási elven működő hőcserélő melegíti. A használati meleg víz hőmérsékletét a TPC-M automatikus szabályozó szabályozza. Ez a kombinált szabályozó kiváló felhasználóbarát működést biztosít azáltal, hogy kombinált hidraulikus és termosztatikus szelepként működik. Az áramlásvezérelt rész csak a melegvíz-használat során engedi át az áramlást a primer és szekunder oldalon lévő hőcserélőn. A melegvíz-csapolás befejezése után az áramlás azonnal leáll. A TPC-M szabályozó állandó használati meleg víz hőmérsékletet biztosít még ingadozó előremenő hőmérsékletek és nyomáskülönbségek esetén is. Alapfelszereltségként nyári bypass-szal rendelkezik.

Features and benefits

  • Gázkazánok cseréjére szolgáló állomás
  • Közvetlen fűtésű, apartman hőközpont fűtésre és használati melegvíz előállítására áramlási elven.
  • Innovatív TPC-M vezérlő és MPHE hőcserélő igény szerinti használati melegvíz-készítéshez
  • Teljesítmény: 15 kW (fűtés), 55 kW (használati melegvíz)
  • Minimális telepítési helyigény
  • Rozsdamentes acélból készült csövek és lemezes hőcserélők
  • Minimálisra csökkenti a vízkőlerakódások és a baktériumok szaporodásának kockázatát
  • Hőcserélők rézből vagy rozsdamentes acélból kaphatók.