EvoFlat NL FSS, Alsó, Típus 1
145B4134
EvoFlat NL Small FSS CW 6
145B4134
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Burkolat anyaga | Fehérre lakkozott Falmélyedésbe szerelve |
| Burkolat opció | Extra |
| CE tanúsítvány | No |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Fűtés, csőméret | Ø18 |
| Fűtési hőcserélő típusa | XBDW 30 |
| Fűtési teljesítmény [kW] [Max] | 15 kW |
| Fűtési teljesítmény [kW] [Min] | 10 kW |
| Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] | 2.0 bar |
| HEX fűtési forraszanyag | Vörösréz |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV cirkuláció | Nélkül |
| HMV csatlakozás típusa | G belső Menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV szabályozás típusa | Vízátfolyás/termosztatikus |
| HMV szabályozó megnevezése | TPC-M |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| HMV teljesítmény [kW] | 27 kW |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 1 |
| Keverő kör - szabályozó | Termosztát |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Lakások száma [Max] | 2 |
| Lakások száma [Min] | 1 |
| Material Description | EvoFlat NL Small FSS CW 6 |
| Megnevezés | EvoFlat NL Small FSS CW 6 |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 200 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 200 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 10 bar |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 600 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 600 mm |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Lakáshőközpontok |
| Terméktípus | EvoFlat NL FSS |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 95 °C |
| További információk | HMVEPP Elülső hőszigetelő burkolatCsőszigetelés |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 31 Kilogramm |
| Nettó súly | 28 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424302009 |