Danfoss logo
EvoFlat FSS 1StS w/front w/Caleffi 525

EvoFlat FSS, Alsó, 55 kW, Típus 3

145B0133

EvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaEPP
CE tanúsítványNo
Csatlakozási irányAlsó
Csomag magassága [mm]160 mm
Csomag mélysége [mm]600 mm
Csomag szélessége [mm]800 mm
CsővezetékekStainless steel
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaNyomáskülönbség
Fűtési rendszer típusaRadiator heating
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]15 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.5 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed stainless steel
HMV cirkulációNem
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
HMV teljesítmény [kW] [Max]55 kW
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Tulajdonság
Érték
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Hővezető képesség [W/mK]0.039 W/m-K
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Légtelenítő szelepIgen
Magasság, burkolat nélkül [mm]575 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]575 mm
Material DescriptionEvoFlat FSS 3StS w/front w/Caleffi 525
MegnevezésEvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor.
Mélység, burkolat nélkül [mm]110 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]150 mm
MérésPrepared for water and energy meter
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyári by-passIgen
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]545 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]545 mm
SzűrőPrimary
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat FSS
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo
Water hammer arresterYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.5 Kilogramm
Nettó súly11.3 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség78.736 Liter
EAN/UPC5702424593506