Danfoss logo
FSF

EvoFlat FSF, Alsó, Típus 3

145B0509

EvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating & Instantaneous DHW
CE tanúsítványNo
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, szabályozás típusaNyomáskülönbség
Fűtési rendszer típusaRadiator and Floor heating
HEX fűtési forraszanyagRozsdamentes acél
HEX HMV forraszanyagBrazed stainless steel
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
Tulajdonság
Érték
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front
MegnevezésEvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat FSF
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg14.214 Kilogramm
Nettó súly12.7 Kilogramm
Folyadékmennyiség78.736 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424453725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm