Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Alsó, Típus 3

145B1805

EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazás típusaDirect Heating & Instantaneous DHW
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionEvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
MegnevezésEvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TanúsítványCE
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat FSA
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg16 Kilogramm
Nettó súly14.8 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség78.736 Liter
EAN/UPC5702424653521