EvoFlat FSA, Alsó, Típus 2
145B1804
EvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
145B1804
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás típusa | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| HEX fűtési forraszanyag | Rozsdamentes acél |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed stainless steel |
| HMV szabályozás típusa | Vízátfolyás/termosztatikus |
| HMV szabályozó megnevezése | TPC-M |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 2 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Keverő kör - szabályozó | Termosztát |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ |
| Megnevezés | EvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Lakáshőközpontok |
| Terméktípus | EvoFlat FSA |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 95 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 15.3 Kilogramm |
| Nettó súly | 14.1 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653514 |