EvoFlat FSA, Alsó, 55 kW, Típus 3
145B0102
EvoFlat FSA 3, Radiator heating, DHW HEX copper type 3, Summer bypass, with EPP cover
145B0102
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Burkolat anyaga | EPP |
| CE tanúsítvány | No |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| Csomag magassága [mm] | 600 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 160 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 800 mm |
| Csővezetékek | Stainless steel |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektr. csatl. | 230V 50 Hz |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Fűtés, csőméret | Ø18 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Nyomáskülönbség |
| Fűtési rendszer típusa | Radiator heating |
| Fűtési teljesítmény [kW] [Max] | 15 kW |
| Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] | 2.0 bar |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV cirkuláció | Nem |
| HMV csatlakozás típusa | G belső Menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV szabályozás típusa | Vízátfolyás/termosztatikus |
| HMV szabályozó megnevezése | TPC-M |
| HMV teljesítmény [kW] [Max] | 55 kW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Hőcserélő próbanyomás [bar] | 38 bar |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 3 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Légtelenítő szelep | Igen |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 575 mm |
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 575 mm |
| Material Description | EvoFlat FSA 3 TPC-M (w/front) |
| Megnevezés | EvoFlat FSA 3, Radiator heating, DHW HEX copper type 3, Summer bypass, with EPP cover |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 110 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 150 mm |
| Mérés | Prepared for water and energy meter |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 10 bar |
| Nyári by-pass | Igen |
| Nyomáskülönbség szabályozó | Integrált |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 545 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 545 mm |
| Szűrő | Primary |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Lakáshőközpontok |
| Terméktípus | EvoFlat FSA |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 95 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 12.819 Kilogramm |
| Nettó súly | 11.7 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 78.736 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424652982 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |