Danfoss logo
EvoFlat 4.0 F1

EvoFlat 4.0F, Alsó, 50 kW, Típus 2

183B1009

EvoFlat 4.0 F2, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaEPP
Burkolat opcióWhite-lacquered steel sheet
CE tanúsítványNo
Csatlakozási irányAlsó
CsővezetékekPPS composite
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, szabályozás típusaNyomáskülönbség
Fűtési rendszer típusaRadiator heating
Fűtési szabályozó megnevezéseZónaszelep
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]18 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.5 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációVálasztható
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
HMV teljesítmény [kW] [Max]50 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 2
Hővezető képesség [W/mK]0.039 W/m-K
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Légtelenítő szelepIgen
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F2 FR
MegnevezésEvoFlat 4.0 F2, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve
Mélység, burkolattal együtt [mm]150 mm
MérésPrepared for water and energy meter
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyári by-passIgen
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzűrőPrimary
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat 4.0F
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo
Water hammer arresterOptional

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg11.6 Kilogramm
Nettó súly10.4 Kilogramm
Folyadékmennyiség78.736 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424609207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm