DTR pre-configured stations, Felső és alsó, 50 kW
267B1463
DTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
267B1463
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Automatikus beszabályozó szelep | ASV-PV |
| Burkolat anyaga | EPP |
| Csatlakozási irány | Felső és alsó |
| Csővezetékek | Stainless steel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtési rendszer típusa | Radiator heating |
| HEX fűtési forraszanyag | Vörösréz |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV szabályozó megnevezése | TD-21 |
| HMV teljesítmény [kW] [Max] | 50 kW |
| Hővezető képesség [W/mK] | 0.036 W/m-K |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Légtelenítő szelep | Igen |
| Material Description | DTR-62 50 Kw L ASV-PV |
| Megnevezés | DTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version |
| Mérés | Prepared for energy meter |
| Névleges primer nyomás [bar] | 16 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 16 bar |
| Primer csatlakozás iránya | Top and bottom |
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szűrő | Primary |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Lakáshőközpontok |
| Terméktípus | DTR pre-configured stations |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 90 °C |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 10 Kilogramm |
| Nettó súly | 8.5 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684627 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |