Danfoss logo
DTR-72-L_267B1146_267B1149_267B1151

DTR pre-configured stations, Felső és alsó, 50 kW

267B1149

DTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: DTR pre-configured stations

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaEPP
Csatlakozási irányFelső és alsó
CsővezetékekStainless steel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtési rendszer típusaRadiator heating
HEX fűtési forraszanyagVörösréz
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV szabályozó megnevezéseTD-21
HMV teljesítmény [kW] [Max]50 kW
Hővezető képesség [W/mK]0.036 W/m-K
Légtelenítő szelepIgen
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDTR-72 50 Kw L
MegnevezésDTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
MérésPrepared for water and energy meter
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaTop and bottom
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzűrőPrimary
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusDTR pre-configured stations
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]90 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg13 Kilogramm
Nettó súly11.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424657598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm