Danfoss logo
UnoFloor accessories-product-details

UnoFloor accessories

088X3982

UnoFloor tartozékok
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Accessories for distribution systems

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Material DescriptionUnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs
MegnevezésUnoFloor tartozékok
Névleges primer nyomás [bar]6 bar
Tulajdonság
Érték
Product line67
TermékcsoportUnoFloors
TerméktípusUnoFloor accessories
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]60 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.7 Kilogramm
Nettó súly1.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424689612