UnoFloor accessories
088X3979
UnoFloor tartozékok
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Accessories for distribution systems
088X3979
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Watertight cabinet W550 frame and door |
| Megnevezés | UnoFloor tartozékok |
| Névleges primer nyomás [bar] | 6 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Termékcsoport | UnoFloors |
| Terméktípus | UnoFloor accessories |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 60 °C |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 3 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689582 |