Danfoss logo
Pilot element 2000 mm for WVTS_016D1002, 016D1003, 016D1004

Pilot a vízszab. szelephez, WVTS, 50 °C - 90 °C

016D1004

Hőmérsékleti tartomány [°C]: 50 - 90, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 8

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveWVTS
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezWVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]194 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]122 °F
Kap. cső hossztöredéke [in]78 47/64 in
Kapilláris cső hossza [mm]2000 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionTHERMOSTATIC PILOT UNIT FOR WVTS 50-90°C
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]125 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]257.0 °F
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dosszié terméknévWV Valves
SzervizelhetőVízszelep pótalkatrészek
TartozékokVezérlőelemRugóház
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
TermékcsoportSzabályozó vízszelepek
TerméknévPilot a vízszab. szelephez
TerméktartozékokÁltalános tartozékok
TerméktípusWVTS

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.064 Kilogramm
Nettó súly0.948 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.35 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422018896
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm