Szeleptest vízszab. szelephez, WVH
016D5150
Csatlakozás típusa: Hegesztett karima, Nyomáskülönbség [bar] [min.]: 0.3, Nyomáskülönbség [bar] [Max]: 4, Kv érték [m³/h]: 32, Használat termékhez: WVTS 50; WVS 50, Mennyiség csomagolási módonként: 1
016D5150
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | WVSWVTS |
| Bypass (Ø) [in] | 9/32 in |
| Bypass (Ø) [mm] | 7.0 mm |
| Csatlakozás típusa | Hegesztett karima |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 2 in |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fúvóka mérete [mm] | 50.00 mm |
| Fúvóka mérethányadosa [in] | 2 in |
| Használat termékhez | WVS 50WVTS 50 |
| Készüléktest anyaga | Öntöttvas |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg | Semleges közeg |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 90 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -25 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 194 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -13 °F |
| Kv érték [m³/h] | 32.000 m³/h |
| Material Description | WVS/WVTS 50 Water Reg. Valve 2" M/1 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 10.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 145 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 16.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 232.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 4.000 bar |
| Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 58.000 psi |
| Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 4.300 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dosszié terméknév | WV Valves |
| Szervizelhető | Vízszelep pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | EACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| Tartozékok | KarimacsavarokKarimatömítésekCsavarok pilot szelephezSzeleptest |
| Termékcsoport | Szabályozó vízszelepek |
| Terméknév | Szeleptest vízszab. szelephez |
| Terméktartozékok | KarimákÁltalános tartozékok |
| Terméktípus | WVH |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 13.225 Kilogramm |
| Nettó súly | 12.564 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 22.493 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423225934 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |