Pótalkatrész, EV227B 14B EPDM
068F4002
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV227B 14B EPDM, Szervizkészlet, Funkció: NC
068F4002
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | NC |
| Használat termékhez | EV227B 14B EPDM |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Spare part Service Kit EV227B 14B, Brine |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 120 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | Armatúra szerelvényMembránszerelvényO-gyűrű |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Diaphragm, armature set |
| Tömítés anyaga | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.037 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.032 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.041 Liter |
| EAN/UPC | 5702422184263 |