Pótalkatrész, EV220A 14B MIX & EV220T
042U1065
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV220A 14B MIX & EV220T, Szervizkészlet, Funkció: NC
042U1065
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | NC |
| Használat termékhez | EV220A 14B MIX & EV220T |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Spare part Service kit EV220A & EV220T |
| Mennyiség csomagolási módonként | 16 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 2 db O-gyűrűArmatúra szerelvényArmatúrarugóMembránszerelvényMembránrugó |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Actuator set and coil |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.136 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.092 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.116 Liter |
| EAN/UPC | 5702428972437 |