Danfoss logo
Isolating Diaphragm kit, FKM

Pótalkatrész, EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM

042U1010

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM, Szervizkészlet, Funkció: NC

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióNC
Használat termékhezEV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM
Kína RoHS-megfelelőségYes
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]50 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]0 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSpare part Isolating Diaphragm FKM
MegnevezésIsolating Diaphragm
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok4 db csavarÖsszeszerelt leválasztóegységZárógombCsavaranya a tekercshezO-gyűrű
TermékcsoportMágnesszelep-pótalkatrészek
TerméknévSzervizkészlet
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésDiaphragm, actuator set
Tömítés anyagaFKM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.118 Kilogram
Nettó súly0.11 Kilogram
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.201 Liter
EAN/UPC5702423112531