Danfoss logo
Isolating Diaphragm kit, EPDM

Pótalkatrész, EV222 15-50 EPDM

042U1009

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV222 15-50 EPDM, Szervizkészlet, Funkció: NC

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióNC
Használat termékhezEV222 15-50 EPDM
Kína RoHS-megfelelőségYes
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]50 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-20 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSpare part Isolating Diaphragm EPDM
MegnevezésIsolating Diaphragm
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok4 db csavarÖsszeszerelt leválasztóegységZárógombCsavaranya a tekercshezO-gyűrű
TermékcsoportMágnesszelep-pótalkatrészek
TerméknévSzervizkészlet
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésDiaphragm, actuator set
Tömítés anyagaEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.118 Kilogramm
Nettó súly0.109 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.224 Liter
EAN/UPC5702423112524