Pótalkatrész, EV220A 12-14 EPDM NC
042U1003
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV220A 12-14 EPDM NC, Szervizkészlet, Funkció: NC
042U1003
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | NC |
| Használat termékhez | EV220A 12-14 EPDM NC |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Spare part EV220A 12 - 14 EPDM NC |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 2 db O-gyűrűArmatúra szerelvényArmatúrarugóMembránszerelvényMembránrugó |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Diaphragm, armature set |
| Tömítés anyaga | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.022 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.013 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.083 Liter |
| EAN/UPC | 5702423106752 |