Pótalkatrész, EV210A 1,0-3,5 EPDM
042U0670
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV210A 1,0-3,5 EPDM, Szervizkészlet, Funkció: NC
042U0670
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | NC |
| Használat termékhez | EV210A 1,0-3,5 EPDM |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Spare part Service kit EV210A 1.0-3.5 E |
| Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Actuator set and coil |
| Tömítés anyaga | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.134 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.127 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.301 Liter |
| EAN/UPC | 5702428314657 |