Danfoss logo
Position indicator

Pozíciójelző

042N4823

Pozíciójelző, Használat termékhez: AV210E, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 5

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezAV210E
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionPosition Indicator AV210E
Tulajdonság
Érték
MegnevezésPosition Indicator
Mennyiség csomagolási módonként5 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportExt. operat. valve accessories
TerméknévPozíciójelző
TerméktípusTartozék
TípusjelölésPosition indicator
VédettségIP65
Volt 50 Hz névl. max. [V]250 V

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.292 Kilogramm
Nettó súly0.291 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.56 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423204120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm