Danfoss logo
Position indicator

Pozíciójelző

042N4821

Pozíciójelző, Használat termékhez: AV210C, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 5

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezAV210C
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionPosition Indicator AV210C
Tulajdonság
Érték
MegnevezésPosition Indicator
Mennyiség csomagolási módonként5 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportExt. operat. valve accessories
TerméknévPozíciójelző
TerméktípusTartozék
TípusjelölésPosition indicator
VédettségIP65
Volt 50 Hz névl. max. [V]250 V

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.272 Kilogramm
Nettó súly0.271 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.475 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423204106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm